Actuators and adjustment parts_003H6845

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Актуатор PN25 3-11 AVA, AVD байп/вр/под

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]11.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]3.00 bar
За тип на продуктаAVA, AVD
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]11.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]3.00 bar
ОписаниеАктуатор PN25 3-11 AVA, AVD байп/вр/под
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.745 Kilogram
Нето тегло4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm