AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Актуатор PN25 1-4,5 AVA, AVD байп/вр/под

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
За тип на продуктаAVA, AVD
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.00 bar
ОписаниеАктуатор PN25 1-4,5 AVA, AVD байп/вр/под
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.083 Kilogram
Нето тегло3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm