Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP-F, Версия за монтаж: Дебит
003H6839
Актуатор PN25 0,2 AVP-F подаваща
003H6839
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN25, 0,2, AVP-F flow |
| Product line | 08 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| За тип на продукта | AVP-F |
| Описание | Актуатор PN25 0,2 AVP-F подаваща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.01 Kilogram |
| Нето тегло | 2.01 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |