Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Версия за монтаж: Дебит
003H6838
Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 подаваща
003H6838
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP dossier product name | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 1.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 0.20 bar |
| За тип на продукта | AVPQ4 |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.20 bar |
| Описание | Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 подаваща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.501 Kilogram |
| Нето тегло | 4.501 Kilogram |
| Volume | 9.455 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |