Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Версия за монтаж: Дебит

003H6837

Детайл задв. и рег. PN25 3-11 AVP подаваща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Product line08
SCIP dossier no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]11.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]3.00 bar
За тип на продуктаAVP
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]12.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]3.00 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 3-11 AVP подаваща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.892 Kilogram
Нето тегло4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm