Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Версия за монтаж: Дебит
003H6836
Детайл задв. и рег. PN25 1-5 AVP подаваща
003H6836
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| За тип на продукта | AVP |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Описание | Детайл задв. и рег. PN25 1-5 AVP подаваща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.26 Kilogram |
| Нето тегло | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |