Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Версия за монтаж: Дебит
003H6835
Детайл задв. и рег. PN25 0,3-2,0 AVP подаваща
003H6835
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dossier product name | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 2.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 0.30 bar |
| За тип на продукта | AVP |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 2.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.30 bar |
| Описание | Детайл задв. и рег. PN25 0,3-2,0 AVP подаваща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.78 Kilogram |
| Нето тегло | 2.78 Kilogram |
| Volume | 5.799 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |