Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Версия за монтаж: Връщаща

003H6833

Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVPQ връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Product line08
SCIP dossier no.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
За тип на продуктаAVPQ
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVPQ връщаща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.442 Kilogram
Нето тегло2.442 Kilogram
Volume9.504 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm