Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Версия за монтаж: Връщаща
003H6831
Детайл задв. и рег. PN25 1-5 AVP връщаща
003H6831
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 1-5, AVP return |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Версия за монтаж | Връщаща |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| За тип на продукта | AVP |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 5.00 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 1.00 bar |
| Описание | Детайл задв. и рег. PN25 1-5 AVP връщаща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.048 Kilogram |
| Нето тегло | 3.018 Kilogram |
| Volume | 9.174 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |