Actuators and adjustment parts_003H6829

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Версия за монтаж: Връщаща

003H6829

Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVP връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Product line08
SCIP dossier no.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
За тип на продуктаAVP
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AVP връщаща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.652 Kilogram
Нето тегло2.652 Kilogram
Volume5.717 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm