Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVPQ, Версия за монтаж: Връщаща
003H6827
Актуатор PN25 межд. AVPQ връщаща
003H6827
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ return |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | c71a9277-9d9e-4b6b-bfdb-0527f03a5046 |
| SCIP dossier product name | Actuator. PN16. intermed.. AVPQ return |
| Версия за монтаж | Връщаща |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| За тип на продукта | AVPQ |
| Описание | Актуатор PN25 межд. AVPQ връщаща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.006 Kilogram |
| Нето тегло | 1.006 Kilogram |
| Volume | 4.518 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |