Actuators and adjustment parts, 003H6821

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Версия за монтаж: Дебит

003H6824

Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AV подаваща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Product line08
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
За тип на продуктаAVP
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AV подаваща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.788 Kilogram
Нето тегло1.266 Kilogram
Volume4.535 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm