Actuators and adjustment parts, 003H6821

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Версия за монтаж: Връщаща

003H6822

Детайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AV връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Product line08
SCIP dossier no.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_RET_T
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]1.00 bar
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]0.20 bar
За тип на продуктаAVP
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
ОписаниеДетайл задв. и рег. PN25 0,2-1,0 AV връщаща
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.216 Kilogram
Нето тегло1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm