Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Версия за монтаж: Връщаща
003H6821
Детайл задв. и рег. PN25 0,05-0,5 AV връщаща
003H6821
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Версия за монтаж | Връщаща |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Задвижки и настройващи части |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] | 0.50 bar |
| Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
| За тип на продукта | AVP |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 0.50 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.05 bar |
| Описание | Детайл задв. и рег. PN25 0,05-0,5 AV връщаща |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.28 Kilogram |
| Нето тегло | 1.28 Kilogram |
| Volume | 4.484 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |