Пресфитинг за импулсна тръба, стари AV (10 бр.)
003H2300
Пресфитинг за импулсна тръба, стари AV (10 бр.)
003H2300
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FITTINGS 1PCS IS 1 BAB WITH 10 PCS |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Пресфитинги за импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал | Месинг |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | Пресфитинг за импулсна тръба, стари AV (10 бр.) |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.428 Kilogram |
| Нето тегло | 0.428 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |