Actuators and adjustment parts, 003H1836

Задвижки и настройващи части, За тип на продукта: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Актуатор PN25 1-5,5 D52 масло байп/вр/под

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionD52
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаЗадвижки и настройващи части
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.]5.00 bar
Характеристика
Стойност
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Мин.]1.00 bar
За тип на продуктаD52
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]5.50 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]1.00 bar
ОписаниеАктуатор PN25 1-5,5 D52 масло байп/вр/под
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.438 Kilogram
Нето тегло2.438 Kilogram
Volume5.177 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm