AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Комплект пресфитинг за импулсна тръба, стари AV

003H1320

Комплект пресфитинг за импулсна тръба, стари AV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACCESORIE BAG
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаПресфитинги за импулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид35 pc
МатериалМесинг
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеКомплект пресфитинг за импулсна тръба, стари AV
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.07 Kilogram
Нето тегло0.068 Kilogram
Volume0.254 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm