Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Импулсни тръби, 6 mm, 1500 mm, Месинг CW617N, За тип на продукта: AFP(Q)/B

003H0488

Медна тръба Ф 6x1mm 1,5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]6 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина [mm]1500.0 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFP(Q)/B
МатериалМесинг CW617N
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеМедна тръба Ф 6x1mm 1,5m
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]25 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]25 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.344 Kilogram
Нето тегло0.328 Kilogram
Volume3456.12 Cubic centimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm