Експандер, 0,3 l, гама MD
003H0277
Експандер, 0,3 l, гама MD
003H0277
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SEAL POTS 0,3L MD |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Експандери |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Обем за запълване [l] | 0.3 L |
| Описание | Експандер, 0,3 l, гама MD |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.258 Kilogram |
| Нето тегло | 1.258 Kilogram |
| Volume | 4.894 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |