Impulse tubes

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1867

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN25
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 250
За тип на продуктаAFPQ 2
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]250 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка320 cm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.9 Kilogram
Нето тегло0.4 Kilogram
Volume31.169 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162414262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm