Impulse tubes

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1863

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN10
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 100
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFPQ 2
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]100 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]100 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.435 Kilogram
Нето тегло0.255 Kilogram
Volume5.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162414224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm