Impulse tubes for AFPB

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1856

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 80
За тип на продуктаAFPB(-F) 2
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN80
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]80 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]80 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка160 cm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.374 Kilogram
Нето тегло0.12 Kilogram
Volume1.92 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162414347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm