Impulse tubes for AFQ2

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1853

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN15
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 150
За тип на продуктаAFQ 2
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]150 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]150 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка320 cm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.8 Kilogram
Нето тегло0.275 Kilogram
Volume25.231 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162414187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm