AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1844

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN80
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Характеристика
Стойност
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 80
За тип на продуктаAFPQ 2
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка160 cm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.328 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Volume4.128 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162414736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm