Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана
003G1835
003G1835
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN50 |
| Product line | 08 |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 10 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| За вентил с ном. размер | DN 50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За тип на продукта | AFPQ 24 |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Размер за присъединяване | G 1/4 |
| Размер на задвижка | 160 cm² |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.67 Kilogram |
| Нето тегло | 0.65 Kilogram |
| Volume | 3.12 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |