Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана
003G1827
003G1827
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Product line | 08 |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 10 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| За вентил с ном. размер | DN 50 |
| За тип на продукта | AFQ 2 |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 50 mm |
| Размер за присъединяване | G 1/4 |
| Размер на задвижка | 160 cm² |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.45 Kilogram |
| Нето тегло | 0.43 Kilogram |
| Volume | 1.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |