AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1826

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN40
Product line08
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 40
За тип на продуктаAFQ 2
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]40 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]40 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка160 cm²
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.42 Kilogram
Нето тегло0.4 Kilogram
Volume1.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255136637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm