AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана

003G1821

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN25/32
Product line08
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 25DN 32
За тип на продуктаAFPB(-F) 2
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]25 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]32 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Размер на задвижка160 cm²
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.2 Kilogram
Нето тегло0.18 Kilogram
Volume0.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255135715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm