Mounting set for PCV

Уплътнителен пръстен Ф6 за вътрешна резба със стопорен винт

003G1599

Уплътнителен пръстен Ф6 за вътрешна резба със стопорен винт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMounting set for PCV
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаПресфитинги за импулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
МатериалМесинг CW602
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеУплътнителен пръстен Ф6 за вътрешна резба със стопорен винт
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]50 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.114 Kilogram
Нето тегло0.114 Kilogram
Volume1.379 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm