Пресфитинг Ф 10x1 mm, 1 бр.
003G1468
Пресфитинг Ф 10x1 mm, 1 бр.
003G1468
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Пресфитинги за импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Стомана №: 1.0718 |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Описание | Пресфитинг Ф 10x1 mm, 1 бр. |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 40 bar |
| Размер за присъединяване | G 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.118 Kilogram |
| Нето тегло | 0.051 Kilogram |
| Volume | 1.372 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |