Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPQ4

003G1419

Импулсни тръби за AFPQ4 PN16 DN250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Product line08
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 250
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFPQ4
Количество в опаковка от определен вид3 pc
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFPQ4 PN16 DN250
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]250 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.795 Kilogram
Нето тегло0.79 Kilogram
Volume17.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm