Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPQ

003G1417

Импулсни тръби за AFPQ PN16 DN 250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 250
За тип на продуктаAFPQ
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFPQ PN16 DN 250
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]16 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]250 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.394 Kilogram
Нето тегло1.394 Kilogram
Volume36.223 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm