Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPQ4
003G1406
Импулсни тръби за AFPQ4 PN40 250
003G1406
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 250 |
| Product line | 08 |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 10 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| За вентил с ном. размер | DN 250 |
| За тип на продукта | AFPQ4 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Описание | Импулсни тръби за AFPQ4 PN40 250 |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 40 bar |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 250 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 250 mm |
| Размер за присъединяване | G 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.791 Kilogram |
| Нето тегло | 0.791 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.146 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813553 |