Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPQ

003G1405

Импулсни тръби за AFPQ PN40 250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 250
Product line08
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 250
За тип на продуктаAFPQ
Характеристика
Стойност
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFPQ PN40 250
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]40 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]250 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.7 Kilogram
Нето тегло0.527 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3.36 Liter
EAN/UPC5702421813621