Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Експандер V1, 1.0 l, за AF

003G1392

Експандер V1, 1.0 l, за AF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionV1
Product line08
SCIP dossier no.93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
SCIP dossier product nameSAC HD SEAL POT
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаЕкспандери
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Обем за запълване [l]1.0 L
ОписаниеЕкспандер V1, 1.0 l, за AF
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.1 Kilogram
Нето тегло2.938 Kilogram
Volume4.666 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm