Impulse tube set AF G1/4, fi10x1,5m PN16

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Мед CW 024A, За тип на продукта: AFP(Q)/B

003G1391

Импулсна тръба комплект AF G1/4, fi10x1,5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIMPULSTUBES 10x1x1500 mm
Product line08
SCIP dossier no.7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина [mm]1500.0 mm
Характеристика
Стойност
За вентил с ном. размерUniversal
За тип на продуктаAFP(Q)/B
МатериалМед CW 024A
ОписаниеИмпулсна тръба комплект AF G1/4, fi10x1,5m
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.574 Kilogram
Нето тегло0.433 Kilogram
Volume3.538 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm