Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPQ4

003G1378

Импулсни тръби за AFPQ4 PN40 15/20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPQ 4 DN15 DN20
Product line08
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 15DN 20
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFPQ4
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFPQ4 PN40 15/20
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]20 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.546 Kilogram
Нето тегло0.546 Kilogram
Volume0.5 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm