Impulse tubes for AFPB (-F) PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPB (-F)

003G1361

Импулсни тръби за AFPB (-F) PN40 65/80

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFPB DN65 DN80
Product line08
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 65DN 80
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFPB (-F)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFPB (-F) PN40 65/80
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]80 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]65 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.09 Kilogram
Нето тегло0.09 Kilogram
Volume0.446 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm