Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFPB (-F)
003G1360
Импулсни тръби за AFPB (-F) PN40 50
003G1360
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFPB DN50 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Импулсни тръби |
| Група продукти | Принадлежности - Регулатори с пряко действие |
| Диаметър [mm] | 10 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| За вентил с ном. размер | DN 50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За тип на продукта | AFPB (-F) |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Описание | Импулсни тръби за AFPB (-F) PN40 50 |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.] | 16 bar |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.] | 50 mm |
| Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.] | 50 mm |
| Размер за присъединяване | G 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.086 Kilogram |
| Нето тегло | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.031 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |