Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

Импулсни тръби, 10 mm, G 1/4, Неръждаема стомана, За тип на продукта: AFQ

003G1348

Импулсни тръби за AFQ PN40 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQ DN150
Product line08
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаИмпулсни тръби
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Диаметър [mm]10 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 150
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаAFQ
Количество в опаковка от определен вид10 pc
МатериалНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]40 bar
ОписаниеИмпулсни тръби за AFQ PN40 150
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Макс.]40 bar
Подходящо за вентил за налягане [bar] [Мин.]16 bar
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]150 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]150 mm
Размер за присъединяванеG 1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.265 Kilogram
Нето тегло0.265 Kilogram
Volume0.65 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421811986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm