AB-QM вентили
Product types shown: 3
AB-QM
Вентилът AB-QM на Danfoss е независим от налягането управляващ вентил (PICV), който комбинира висока прецизност и устойчивост с водещо за пазара удобство за използване от потребителя. Дизайнът на вентила AB-QM е изцяло насочен към изпълнение на проекта ви в срок и според бюджета, като в същото време предоставя най-ефективната HVAC система.
Независимите от налягането вентили са управляващи вентили с функция за автоматично балансиране. Вграденият регулатор на налягане поддържа постоянно диференциално налягане върху управляващия вентил, гарантирайки пълна автономност и ограничение на дебита. Чрез комбинирането на две функции в една – управление и автоматичен хидравличен баланс, вентилите PICV на Danfoss предоставят рентабилно решение за предизвикателствата, поставени пред далновидните дизайнери на HVAC системи. AB-QM може да се използва и в индустриални хладилни системи.AB-QM ANSI
The Danfoss AB-QM is a Pressure Independent Control Valve (PICV) that combines high accuracy and durability with market leading user-friendliness. The design of the AB-QM is fully geared towards making your project run on time and on budget while delivering the most efficient HVAC system.
Pressure independent valves are control valves with an automatic balancing function. An in-built pressure controller keeps a constant differential pressure over the control valve, ensuring full authority and automatic flow limitation. By combining two functions in one, control and automatic hydronic balance, Danfoss PICVs provide a cost-efficient solution for the challenges faced by forward-looking designers of HVAC systems. AB-QM can be used also in Industrial refrigeration systems.