Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN32
Product line28
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-D
Група продуктиАвтоматично балансиране
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаCW 617N
ОписаниеASV-D valve DN 32
Размер на вентилаDN 32
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSOut of scope
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.56 Kilogram
Нето тегло1.56 Kilogram
Volume2.213 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424617929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm