ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, Вътрешна резба

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionASV-D DN25
Product line28
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-D
Група продуктиАвтоматично балансиране
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаCW 617N
ОписаниеASV-D valve DN 25
Размер на вентилаDN 25
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSOut of scope
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло874 Gram
Нето тегло830 Gram
Volume1.396 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm