ASV-D, DN 15, Вътрешна резба
003Z7008
ASV-D valve DN 15
003Z7008
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN15 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-D |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | CW 617N |
| Описание | ASV-D valve DN 15 |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS | Out of scope |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.648 Kilogram |
| Нето тегло | 0.59 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |