ASV-BD 003Z4045

ASV-BD, DN 40, Вътрешна резба

003Z4045

ASV-BD DN 40, вътрешна резба, спирателен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN40 G1Н" int.
Product line28
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаASV-BD
Група продуктиАвтоматично балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.]10 KPa
Изпускателна функцияПо избор като принадлежност
Клас на наляганеPN 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Монтажно положениеПодаваща тръба
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеASV-BD DN 40, вътрешна резба, спирателен вентил
Размер на вентилаDN 40
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.95 Kilogram
Нето тегло1.82 Kilogram
Volume5.187 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420114804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm