ASV-BD, DN 25, Вътрешна резба
003Z4043
ASV-BD DN 25, вътрешна резба, спирателен вентил
003Z4043
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN25 G1" int. |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dossier product name | "ASV-BD" |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ASV-BD |
| Група продукти | Автоматично балансиране |
| Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Мин.] | 10 KPa |
| Изпускателна функция | По избор като принадлежност |
| Клас на налягане | PN 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Месинг DZR |
| Монтажно положение | Подаваща тръба |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | ASV-BD DN 25, вътрешна резба, спирателен вентил |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Скала за настройка | Да |
| Спирателна функция | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.042 Kilogram |
| Нето тегло | 1.042 Kilogram |
| Volume | 2.261 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |