Пластинчат топлообменник Micro, H30L-CW-product-details

Пластинчат топлообменник Micro, H30L-CW

079H9966

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаH30L-CW
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4 Kilogram
Нето тегло3.75 Kilogram
Volume2.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162952436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm