Пластинчат топлообменник Micro, H30L-CW
079H9946
079H9946
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | H30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-18_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | H30L-CW |
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
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
| Бруто тегло | 2.65 Kilogram |
| Нето тегло | 2.35 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |