087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Батерии за термостата + 230Vac за приемника

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Батерийно захранван RF цифров електронен стаен термостат и мрежово захранван едноканален RF приемник

Препоръчителна замяна: 087N6477

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Label productYes
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Product line03
RF диапазон [m]30 m
RF честота [MHz]433.92 MHz
UNSPSC CODE41112209
Батерия qty2
Брой канали1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаRET2001
Височина [mm]86 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Гаранция [Година]2
Група продуктиСтайни терморегулатори, RET
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]30 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.]2.0 yr
Задна плочаCustom Backplate
Защита от замръзванеДа
Име на категорияDigital RF Thermostat
Индикатор на състояниетоДа
Характеристика
Стойност
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Модулирано управлениеДа
Монтаж3 Wire
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеRET2001RF + RX1-S, Батерийно захранван RF цифров електронен стаен термостат и мрежово захранван едноканален RF приемник
Описание на продуктаRET2001RF + RX1-S
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип батерия2 x AA алкални батерии
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип контролВкл./изкл. Модулиращ контрол
Тип на подаванеБатерии за термостата + 230Vac за приемника
Управление на включване/изключванеДа
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.448 Kilogram
Нето тегло0.36 Kilogram
Volume1.013 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk