087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Батерии за термостата + 230Vac за приемника

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.044
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.022
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
Product line03
RF диапазон [m]30 m
RF честота [MHz]433.92 MHz
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Батерия qty2
Брой канали1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRET2001
Височина [mm]86 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Гаранция [Година]5
Група продуктиСтайни терморегулатори, RET
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]30 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.]2.0 yr
Задна плочаIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Защита от замръзванеДа
Характеристика
Стойност
Име на категорияDigital RF Thermostat
Индикатор на състояниетоДа
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Модулирано управлениеДа
Монтаж3 Wire
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Описание на продуктаRET2001RF + RX1-S V2
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип батерия2 x AA алкални батерии
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип контролВкл./изкл. Модулиращ контрол
Тип на подаванеБатерии за термостата + 230Vac за приемника
Управление на включване/изключванеДа
ЦвятБял RAL 9010

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло420 Gram
Нето тегло400 Gram
Volume1.36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm